UM100-PROFIL 100CM - プロファイル
2914563

DINレール取付け用ベース、 側面部品とのラッチ、フットエレメントとのラッチ、 基本プロファイル、 プロファイル幅(内寸): 100 mm、 プロファイル幅(外寸): 122.6 mm、 長さ: 1000 mm、 奥行き: 21.5 mm、 メモ:必要なプロファイルの長さ = プリント基板の長さ - 3.6 mm

製品の詳細








特長

簡単な設置
さまざまなサイズと形状
別売のケース部品数を減らし低コストに