UM 108-PROFIL L15,1CM GN
-
プロファイル
2201655
本体パネル取付けベース、幅108 mm、長さ200 cm
製品の詳細
| 製品の種類 | コンポーネントハウジング下部 |
| ハウジングタイプ | DINレール取付け用ベース |
| ハウジングタイプ | 押出しプロファイルケース |
| ケースシリーズ | UM |
| 製品シリーズ | UM108 |
| 通気口あり | なし |
| 外形寸法 |
|
| 奥行き | 21.5 mm |
| 長さ | 151 mm |
| 外形寸法 | |
| プロファイル幅(外寸) | 107.5 mm |
| 寸法 | |
| プロファイル幅(内寸) | 122.6 mm |
| プリント基板設計 | |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 色 (プロファイル) | 緑 (RAL 6021) |
| 部材 プロファイル | PVC |
| 周囲条件 | |
| 実現する最大IPコード | IP20 |
| 使用周囲温度 | -15 °C ... 50 °C (電力損失により異なる) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 50 °C |
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 95 % |
| プリント基板ホルダの数 | 2 |
| プリント基板厚 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
| 取付けタイプ | 側面部品とのラッチ、フットエレメントとのラッチ |
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 |
| 外部梱包の種類 | カートン |
| アイテム番号 | 2201655 |
| 梱包単位 | 100 pc |
| 最低注文数 | 100 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ACHDBA |
| GTIN | 4046356881579 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 81.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 81.7 g |
| 関税率 | 39162000 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
UMK-BF - 取付けフランジ 2976077
-
UM108-SEPEF/L - サイドエレメント 2906490
-
UM108-SE - サイドエレメント 2959476
-
UM108-SEFE/R-A60 - サイドエレメント 2959706
-
UM108-SEFE/R-A73 - サイドエレメント 2959719
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - サイドエレメント 2709354
-
UM108-SEFE/L-A60 - サイドエレメント 2959722
-
UM108-SEPEF/L-A60 - サイドエレメント 2906500
-
UM108-SEFE/L-A73 - サイドエレメント 2959735
-
UM108-SEPEF/L-A73 - サイドエレメント 2906513
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - サイドエレメント 2709367
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - サイドエレメント 2709370
-
UM108-SE-A60 - サイドエレメント 2959748
-
UM108-SE-A73 - サイドエレメント 2959751
-
UM108 N-SE-A73 - サイドエレメント 2709383
-
UM108-A/U CM - カバー 2854898
-
UM-A/U N 73 CM - カバー 2706852
特長
簡単な設置
さまざまなサイズと形状
別売のケース部品数を減らし低コストに