マガジン、 長さ: 0.12 m、 幅: 76 mm、 高さ: 120 mm
UV LEDプリンタ
革新的なBLUEMARK E.CARD UVインクジェットプリンタは、プラスチック製や金属製のカード素材への効率的なマーキングが特徴です。BLUEMARK ID COLOR UV LEDプリンタは、CMYKマルチカラー印刷で部材に印字するために使用されます。
マガジン、 長さ: 0.12 m、 幅: 76 mm、 高さ: 120 mm
マガジン、 長さ: 0.12 m、 幅: 76 mm、 高さ: 120 mm
BLUEMARKプリンタ用マガジン、2.5 mm2を収納、ラベリング可能な絶縁カラー付き棒端子、
マガジン、 長さ: 0.12 m、 幅: 76 mm、 高さ: 120 mm
マガジン、 長さ: 0.12 m、 幅: 76 mm、 高さ: 120 mm
BLUEMARKプリンタ用マガジン、EMLP-AL(100x60)およびEMSP-AL(90x60)保持用
マガジン、 幅: 76 mm、 高さ: 120 mm
特長
- UV硬化による最適な印字品質と耐久性
- 自動部材処理による印字プロセスの時間短縮
- 大量印字処理や長期の産業利用に最適
- MARKING system Softwareにより、広範な印字プロジェクトを分かりやすく実行
- マーキング部材に白黒やカラーで印字可能
新製品
効率的なUVインクジェットプリンタ
カード部材の効率的なマーキング
カードプリンタBLUEMARK E.CARDは、高効率で耐久性の高い識別ソリューションが特徴です。モジュール型インクのコンセプトにより、メンテナンス頻度の低いこのUVインクジェットプリンタは、プラスチック製や金属製の部材における最適な印字結果をもたらします。
主な特長
- UVインクジェットモノクロカードプリンタ
- UV硬化によるサーマルインクジェット印字テクノロジ
- UCおよびUCTカード、UMストリップ、金属製マーカーのマーキング
- 自動給紙
- インターフェース:USB、イーサネット、Wi-Fi
特長
- 自動部材処理により最大40%の時間短縮
- モジュール型インクによりアプリケーション向けに最適化された識別
- UV LEDインクとサーマルインクジェットテクノロジの革新的な組合せにより、最適な印字結果を達成
- 直感的に分かるユーザーガイドと効率的なソフトウェアソリューションにより操作が簡単
- インクカートリッジでインクシステム全体を交換するだけなので、メンテナンスコストが安価
BLUEMARK E.CARD 効率的なUVインクジェットプリンタ
BLUEMARK E.CARDは、産業用識別に関する新しい基準を打ち立てました。特徴は、高効率で耐久性の高い識別ソリューションです。サーマルインクジェットテクノロジとUV LED硬化インクの革新的な組み合わせにより、プリンタはプラスチック製・金属製の部材に対し最適な印字結果が得られます。インクカートリッジの定期交換時にプリントヘッドも交換するため、メンテナンス頻度が非常に低く抑えられます。マーキングソフトウェアにより、簡単かつ分かりやすい印字ジョブの計画・監視が可能です。プリンタのディスプレイには、機器と印字状態についての必要な情報がすべて表示されます。
BLUEMARK ID COLOR 柔軟なUV LEDプリンタ
The BLUEMARK ID COLOR UV LEDプリンタは、モノクロまたはCYMKマルチカラーでマーキング部材の印字を行います。この汎用プリンタを使用すると、カード形状やシート形状の部材、およびアルミニウム製マーキング部材の印字をすばやく簡単に行うことができます。非常に耐久性の高いUV LEDテクノロジにより、部材は拭取りやスクラッチに強いため、すぐに使用可能です。組込みのマーキングソフトウェアまたはプリンタのカラータッチディスプレイによる直接データ入力により、操作が分かりやすく、時間短縮が可能です。