マガジン、 THERMOMARK PRIMEとTHERMOMARK CARD用、UCT-WMTBA (24x4)、UCT-WMTBA (29x6)、UCT-WMTBA (40x17)格納用、 長さ: 0.166 m、 幅: 114 mm、 高さ: 11.5 mm
熱転写プリンタ
当社の熱転写ローラープリンタを使用して、大量の注文も非常に効率的にマーキングすることができます。カード形状またはロール形状の材料向けのさまざまなプリンタが幅広い材料を処理します。これにより、アプリケーションに理想的に適応し、PROJECT completeマーキングソフトウェアで最適にサポートされる、包括的なラベリングシステムが実現します。
THERMOMARK CARDおよびTHERMOMARK PRIME用マガジン、マーキング部材UMシリーズ(UM1-TMおよびUM5-TM)保持用
マガジン、 THERMOMARK PRIMEとTHERMOMARK CARD用、UCT-EM(17,5x7,5)格納用、 長さ: 0.166 m、 幅: 114 mm、 高さ: 11.5 mm
マガジン、 THERMOMARK PRIMEとTHERMOMARK CARD用、UCT-EM(18x8)格納用、 長さ: 0.166 m、 幅: 114 mm、 高さ: 11.5 mm
THERMOMARK LINEおよびTHERMOMARK ROLL X1の持運びケース用カート
マガジン、 THERMOMARK CARDとTHERMOMARK PRIME用、USカード格納用、 長さ: 0.166 m、 幅: 114 mm、 高さ: 10 mm
マガジン、 THERMOMARK PRIMEとTHERMOMARK CARD用、UCT-EM(12x3、3)、UCT-EM(12x6)格納用、 長さ: 0.166 m、 幅: 114 mm、 高さ: 11.5 mm
マガジン、 THERMOMARK PRIMEとTHERMOMARK CARD用、UCT3-TM...格納用、 長さ: 0.166 m、 幅: 114 mm、 高さ: 11.5 mm
マガジン、 THERMOMARK PRIMEとTHERMOMARK CARD用、UCT-EMP (25x6)、UCT-EMP (29x8)、UCT-EMP (40x17)、UCT-EMP (60x15)格納用、 長さ: 0.166 m、 幅: 114 mm、 高さ: 11.5 mm
THERMOMARK CARDおよびTHERMOMARK PRIME用マガジン、マーキング部材UMシリーズ(UM2-TM)保持用
特長
- 実証済みの印字方法と高可用性により、高い信頼性
- メンテナンスフリーで操作が容易
- 鮮明な印字、バーコード対応、文字の高さ1.6 mm~で高品質
- コンパクトで堅牢な機器
THERMOMARK PRIME 2.0モバイルカードプリンタ
THERMOMARK CARD 2.0カードプリンタと対応する部材
カード形状向けのTHERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0は、カード状またはシート状のプラスチックラベルに印字するための効率的なソリューションです。部材のラインアップには、端子台、導体、ケーブル、機器、システムの識別用の多数のマーキングソリューションが含まれています。コンパクトな熱転写プリンタは設置も操作も簡単です。直接THERMOMARK CARD 2.0を制御し、マーキングシステムソフトウェアまたはマーキングシステムアプリを使用して、お客様のご注文を完了することができます。実績のある熱転写プリンタの技術で、高効率と事実上メンテナンスフリーの操作を可能にします。
THERMOMARK ROLL 2.0ロールプリンタおよび対応する部材
ロール式印字や連続式印字用THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0はラベルだけでなく、ロール状および連続形状のラベルと収縮チューブやマーキングスリーブにも印字することができます。部材のラインアップには、端子台、導体、ケーブル、機器、システムの識別用の多数のマーキングソリューションが含まれています。また、熱転写プリンタは高速処理での高品質マーキングも特徴です。実績のある熱転写印字テクノロジにより、事実上メンテナンスフリーで動作します。マーキングシステムソフトウェアとマーキングシステムアプリにより、制御も分かりやすくなっています。組込みのタッチディスプレイにより操作も簡単なため、取扱いが非常にシンプルです。
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)ロールプリンタ
大量の部材を処理するためのTHERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)の柔軟性を活用し、このプリンタを使用してプロフェッショナルで恒久的な耐久性を有する端末、導体、ケーブル、機器、プラントの識別向けにすべてのロール状部材にマーキングを行うことができます。打抜き加工済ラベル形状に加えて、このプリンタは収縮チューブならびに連続形状のラベル部材も処理することができます。そのためには、プリンタをTHERMOMARK E.CUTTERまたはE.CUTTER/Pと組み合わせるだけで、連続形状の部材を便利に切断または穿孔することができます。識別プロセスを最大限に効率化するため、熱転写プリンタをTHERMOMARK E シリーズのアプリケータと組み合わせましょう。
THERMOMARK E.300 DOUBLEロールプリンタ
片面および両面マーキング用のTHERMOMARK E.300 DOUBLE
柔軟な熱転写プリンタTHERMOMARK E.300 DOUBLEにより、片側または両側のロール状部材にマーキングを行うことができます。E.CUTTERまたはE.CUTTER/Pを使用して連続状の部材を切断したりミシン目を入れたりすることができます。さらに効率的なマーキングを行うためには、標準プリンタとTHERMOMARK E.SLEEVEを組み合わせれば、マーキングや収縮チューブとマーキングスリーブの適用を自動化した単一の手順で行うことができます。両面マーキングを使用すると、電線やケーブルのマーキングが読み取りやすくなります。