PRC ED-H 4 CUT OUT - 汎用ケース
1079658

汎用ケース、 製品の範囲: PRC 35、 色: 黒、 定格電圧: 400 V

製品の詳細








特長

組立て済みの分岐ボックスで、時間を節約してプラグアンドプレイの設置
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適
ご要望に応じて、カスタム指定バージョンとアッセンブリもあります。