PRC 3-FT25-MC4-150 - デバイスプラグインコネクタ 背面取付け
1409220

接続方式

デバイスプラグインコネクタ 背面取付け、 製品の範囲: PRC 35、 色: 黒、 極数: 3, 最大接続電線サイズ: 4 mm2、 定格電圧: 690 V AC、 定格電流: 32 A、 接続方法: 圧着端子接続式、 ケーブル長: 150、 本製品には他のケーブル長の製品もあります。具体的なご要件については、フエニックス・コンタクトの現地法人までお問い合わせください。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

同じ等級の産業用コネクタより、最大75%小型化
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構
耐候性素材の使用により、屋内や屋外での使用に最適
組立済み品または組立式