PRC 5-TERM-2,5
-
保護キャップ
1274810
保護キャップ、 製品の範囲: PRC 35、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 0.75 mm2, 最大接続電線サイズ: 4 mm2、 定格電圧: 1000、 最小ケーブル径: 9.5 mm、 最大ケーブル径: 12.5 mm、 湿気の侵入を防ぐエンドキャップ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
片側フリーエンドを環境の影響から確実に保護
耐紫外線・耐塩水性のプラスチックを使用しているため、屋外での使用に最適
特許取得済みのクロージャ技術で、ケースが誤って開くことを防止
手動または工具を使用してロック解除可能なロック機構