PRC 5-SPLK-2,5 - 電線コネクタ
1274812

接続方式

電線コネクタ、 製品の範囲: PRC 35、 タイプ: ストレート、 色: 黒、 極数: 5, 最小接続電線サイズ: 0.75 mm2, 最大接続電線サイズ: 4 mm2、 定格電圧: 1000、 定格電流: 32 A、 接続方法: ネジ接続、 最小ケーブル径: 9.5 mm、 最大ケーブル径: 12.5 mm

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ラインやケーブルを簡単に延長・修理
耐紫外線・耐塩水性のプラスチックを使用しているため、屋外での使用に最適
特許取得済みのクロージャ技術で、ケースが誤って開くことを防止