有用な情報
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
産業用AI
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
プロファイルおよびDINレールカッター
PPS CD BLADE - 替え刃
PPS CD BLADE
-
替え刃
1207572
ケーブルダクトカッターのスペアブレード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブレード
寸法
幅
68 mm
ブレード幅
125 mm
長さ
225 mm
材料仕様
色
銀
ケーブル/ライン
ケーブル外径
0.00 mm
販売用データ
アイテム番号
1207572
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH311Y
GTIN
4017918895211
1個あたりの重量(梱包を含む)
359.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
352.4 g
関税率
82073090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
29.006 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ