プリント基板用端子台
FBSK 2-10 - プラグインブリッジ
FBSK 2-10
-
プラグインブリッジ
1928398
ブリッジ、完全絶縁、ピッチ10 mm、2極
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
製品シリーズ
FBSK
製品ライン
COMBICON Terminals Special
極数
2
ピッチ
10 mm
接続数
2
行の数
1
電位の数
2
寸法
ピッチ
10 mm
高さ [h]
21.08 mm
長さ[l]
12 mm
材料仕様
材質のデータ - コンタクト先
注記
WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質
銅合金
材質のデータ - ハウジング
色 (ハウジング)
赤 (3001)
絶縁材質
PA
絶縁材質グループ
I
CTI、IEC 60112準拠
600
UL94難燃性クラス
V0
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI
850
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT
775
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度
125 °C
コネクタ
接続1
絶縁材質
PA
CTI、IEC 60112準拠
600
環境条件と実際の条件
周囲条件
相対湿度(保管時/運搬時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1928398
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AARZFE
GTIN
4017918606626
1個あたりの重量(梱包を含む)
2.065 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2.059 g
関税率
85366990
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27460406
ECLASS-13.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.024 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ZFKDSA 4-10- 2
-
プリント基板用端子台
1722545
ZFKDSA 4-10- 3
-
プリント基板用端子台
1722558
ZFKDSA 4-10- 4
-
プリント基板用端子台
1743744
ZFKDSA 4-10- 5
-
プリント基板用端子台
1990368
ZFKDSA 4-10- 6
-
プリント基板用端子台
1722561
ZFKDSA 4-10-10
-
プリント基板用端子台
1735419
ZFKDSA 4-10-12
-
プリント基板用端子台
1735422
ZFKDS 4-10
-
プリント基板用端子台
1907539
ZFKDSA 4- 9
-
プリント基板用端子台
1907542
製品 ヘルプ