HCC 4-MC - プラグ
1660669

断面積
流量 ピクトグラム
電圧 ピクトグラム

プラグ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 13.5 A、 接続数: 10、 接続方式: 圧着端子接続式、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

プラグとソケットの頑強なストレインリリーフ
感電防止、非接続時も含む