UC-PMLP (90X38) CUS - プラスチックラベル
0831039

プラスチックラベル、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 90 mm、 テキストフィールドの幅: 38 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UC-PMLP ...プラント識別シリーズには、優れた接着力のシール式プラントマーカーが含まれます
温度範囲が広いので、ラベルは制御盤内でもフィールドでも使用できます
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能