UC-PMLP (110X38) CUS
-
プラスチックラベル
0831042
プラスチックラベル、 シート、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 38 mm、 テキストフィールドの幅: 110 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
UC-PMLP ...プラント識別シリーズには、優れた接着力のシール式プラントマーカーが含まれます
温度範囲が広いので、ラベルは制御盤内でもフィールドでも使用できます
シートには機能テキストを含むスペースがある
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能