PCV 6/ 5-GL3-7,62 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1130869

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.62 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 緑、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: PCV 6/..-GL、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 3、 プラグインシステム: COMBICON PC 6、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ラッチ固定式、 取付け方法: ラッチフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

ピンコネクタパターンでのフィンガーセーフティの向上で、接続されていない時も高い安全性
ロック機構で突発的な切断を防止
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能