PCH 6/ 3+4-G-7,62 - プリント基板用ハイブリッドソケット
1717103

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.62 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用ハイブリッドソケット、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 黒、 定格電流: 41 A、 8 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 7、 列の数: 1、 極数: 7、 接続数: 7、 製品ラインアップ: PCH 6/..+4-G、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 プラグインシステム: COMBICON PC 6 hybrid、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

1つのソケットにシグナルとパワーを組合せて省スペースと取付け時間短縮
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能