IECEx
認証ID: IECEx DEK 22.0001U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 137 V | 22 A | 0.2 - 4 | ||
| ピッチスペーサ付き | 275 V | 22 A | 0.2 - 4 | |
ATEX
認証ID: DEKRA 22ATEX0001U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 137 V | 22 A | 0.2 - 4 | ||
| ピッチスペーサ付き | 275 V | 22 A | 0.2 - 4 | |
プリント基板端末、 定格電流: 22 A、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: ZFKDS(A) 2,5-EX、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 137 V | 22 A | 0.2 - 4 | ||
| ピッチスペーサ付き | 275 V | 22 A | 0.2 - 4 | |
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 137 V | 22 A | 0.2 - 4 | ||
| ピッチスペーサ付き | 275 V | 22 A | 0.2 - 4 | |