MKDSP 50/ 3-17,5 HEX5 - プリント基板用端子台
1864969

製品ライン COMBICON Terminals XXL
断面積 70 mm2
ピッチ 17.5 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 アーレンキー
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 192 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 70 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: MKDSP 50、 ピッチ: 17.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: HEX5 アーレンキー、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造