MKDSC 5/ 6-7,62 GY BDNZ2202857 - プリント基板用端子台
1993048

製品ライン COMBICON Terminals L
断面積 4 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
取付けタイプ プレスフィット技術

プリント基板端末、 定格接続サイズ: 4 mm2、 電位の数: 6、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 製品ラインアップ: MKDSC 5、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: プレスフィット技術、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 灰、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5.1 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細








互換性のある製品


特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能