cULus認証済み
認証ID: E60425-19770427定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
撚線のみ | 300 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
標準 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
使用グループ D | ||||
撚線のみ | 150 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
標準 | 300 V | 10 A | 30 - 16 |
VDE認証図面
認証ID: 40055394定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |