IDC 0,3/ 2-3,81 LC:BU/YE
-
プリント基板用端子台
1038956
プリント基板端末、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 0.34 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: IDC 0,3、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧接接続、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
互換性のある製品
特長
電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作