GMKDS 3/ 3 BD:U2,V2,W2 - プリント基板用端子台
1757620

製品ライン COMBICON Terminals M
断面積 2.5 mm2
ピッチ 7.5 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板端末、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: GMKDS 3、 ピッチ: 7.5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品


特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
電圧要件の拡大に対応する幅広のピッチ
クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能