cULus認証済み
認証ID: E60425-20071007定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | 18 | |
使用グループ D | ||||
ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | 18 |
VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40042618定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 |