PTSM 0,5/ 3-HV-2,5-SMD BK R44
-
プリント基板用コネクタ・ソケット
1553823
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 0.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: PTSM 0,5/..-HV0-SMD、 ピッチ: 2.5 mm、 取付け方法: SMDハンダ接続、 ピン配列: 線形パッド形状、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON PTSM、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 44 mm幅のテープ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
白:溶接時および使用時に安定した色
SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
テープ・オン・リール梱包で納品、IEC 60286-3の自動取付けに準拠
アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能