PCV 4/ 4-G-6,35 P26 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1271659

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 4 mm2
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 4 mm2、 色: 黒、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 800 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 4、 製品ラインアップ: PCV 4/..-G-THR、 ピッチ: 6.35 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON PC 4、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
ピンコネクタパターンでのフィンガーセーフティの向上で、接続されていない時も高い安全性
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換