PC 4/12-G-6,35 P26 THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1234280

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 4 mm2
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 4 mm2、 色: 黒、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 800 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 12、 製品ラインアップ: PC 4/..-G-THR、 ピッチ: 6.35 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: ジグザグのピン配置M、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON PC 4、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品

特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
ピンコネクタパターンでのフィンガーセーフティの向上で、接続されていない時も高い安全性
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換

よくある質問


ソケットはリフロー対応ですか。

ソケットおよびコーディングキーはリフロー対応です。


シールド部品を接地電位に接続するにはどうすればよいですか。

シールド部品は、プラグおよびソケットを介して接地電位に接続されます。インナーロックの位置にあるソケットのコンタクト部品を接地電位に接続する必要があります。これ以上の準備は必要ありません。


なぜソケットはジグザグピン配列が必要なのですか。

コネクタとソケットは最大1000 Vの電圧に対応するように設計されています。必要な空間距離と沿面距離を実現するには、ジグザグピン配列が必要になります。



FAQを表示