cULus認証済み
認証ID: E60425-19931014| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| ねじ式接続 | 250 V | 12 A | 30 - 12 | |
| 同じサイズの電線2本 | 250 V | 12 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| ねじ式接続 | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
| 同じサイズの電線2本 | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
VDE認証図面
認証ID: 40050694| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 12 A | |||