MCDNV 1,5/ 2-G1-3,5 P14THR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1952979

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 4、 列の数: 2、 極数: 2、 接続数: 4、 製品ラインアップ: MCDNV 1,5/..-G1-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 1.4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 ピン長さ1.4 mm。ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様は、"ダウンロード" でご確認ください。

製品の詳細









特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
複数段への電線接続で高密度配線を実現