DMC 1,5/16-G1F-3,5-LRP26THRR88 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1197967

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
取付けタイプ THRハンダ接続
梱包の種類 88 mm幅のテープ

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 2、 極数: 16、 製品ラインアップ: DMC 1,5/..-G1F-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON DFMC 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ロック・アンド・リリース嵌合ロック機構、 取付け方法: ロック・アンド・リリース、 梱包の種類: 88 mm幅のテープ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
ねじフランジで安全な嵌合ロック
色が異なるLock and Release操作レバーで自動ロックおよび直観的に開放
複数段への電線接続で高密度配線を実現
スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品