BCH-350V- 7 GN - プリント基板用コネクタ・ソケット
5443959

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: パステルグリーン、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 7、 列の数: 1、 極数: 7、 接続数: 7、 製品ラインアップ: BCH-V、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: BASICLINE 1,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能