CSA
認証ID: 2355836| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 10 | ||
DNV GL
認証ID: TAE00001EZLR
認証ID: LR21308805TABV
認証ID: 35433/C0 BVcULus認証済み
認証ID: E60425-19920722| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||