DXPC 1,5/ 5-ST-3,5-LR - プリント基板用コネクタ
1830451

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
接続方式 Push-X式接続

プリント基板用コネクタ、 極数: 5、 製品ラインアップ: DXPC 1,5/..-ST-LR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: ベースストリップに挿入

製品の詳細







互換性のある製品

特長

狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
色が異なるLock and Release操作レバーで自動ロックおよび直観的に開放
簡単で工具不要の電線接続による高い操作性
フェルールありでもなしでも、あらゆるタイプの電線をすばやく接続
聴覚的、視覚的フィードバックによる信頼性の高い配線
オレンジの開放ボタンを押すだけで電線をすばやく開放
COMBICON製品ラインアップの既存のソケットとの嵌合互換性
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利