DXPC 1,5/10-ST-3,5 - プリント基板用コネクタ
1830219

製品ライン COMBICON Connectors S
断面積 1.5 mm2
ピッチ 3.5 mm
接続方式 Push-X式接続

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 2、 極数: 10、 製品ラインアップ: DXPC 1,5/..-ST、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-X式接続、 取付け方法: ベースストリップに挿入、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: COMBICON DFMC 1,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし

製品の詳細







互換性のある製品



特長

狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
簡単で工具不要の電線接続による高い操作性
フェルールありでもなしでも、あらゆるタイプの電線をすばやく接続
聴覚的、視覚的フィードバックによる信頼性の高い配線
オレンジの開放ボタンを押すだけで電線をすばやく開放
COMBICON製品ラインアップの既存のソケットとの嵌合互換性
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利