PC 6/ 4-ST-7,62 - プリント基板用コネクタ
1149085

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.62 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナスポジドライバー
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 緑、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 4、 製品ラインアップ: PC 6/..-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: Z1L マイナスポジドライバー、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 6、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
IEC/UL 61800-5-1準拠した感電保護の向上

よくある質問


なぜ接続断面積6 mm2用の新しいねじ接続式コネクタがあるのですか。

コンパクトなPC 6コネクタは、ピッチ7.62 mmで6 mm2の接続断面積を提供します。インナーロック付きタイプは、従来のねじフランジに比べて非常に省スペースです。さらに、IEC/UL 61800-5-1に準拠した強化された感電保護により、安全性がさらに高まります。


新しいPC 6コネクタシリーズに適したソケットはどれですか。

コネクタシリーズは新しいPC 6ソケットと互換性があります。フローはんだ付け用の標準ソケットに加えて、自動実装工程に適合するスルーホールリフロー対応ソケットもあります。


PC 6シリーズには、すばやく電線接続できるテクノロジを備えたコネクタはありますか。

レバー操作型のLPC 6 Push-inスプリング式プリント基板用コネクタ・プラグがあります。またPC 6/ ...-ST-BUSバスコネクタはPC 6ソケットと組み合わせることで、簡単に電位のループ連結が可能です。



FAQを表示