PC 5/ 2-GU-7,62 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1720686

製品ライン COMBICON Connectors L
断面積 6 mm2
ピッチ 7.62 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 緑、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 2、 列の数: 1、 極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: PC 5/..-GU、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4.2 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 3、 プラグインシステム: COMBICON PC 5、 はんだピン方向: 反転、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
標準ソケット - クリック&ロックシステムの嵌合ロック付きコネクタにも使用可能
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能