PC 16 HC/ 5-G-10,16 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1716850

製品ライン COMBICON Connectors XL
断面積 16 mm2
ピッチ 10.16 mm
取付けタイプ ウェーブはんだ付け
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 16 mm2、 色: 緑、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 5、 製品ラインアップ: PC 16 HC/..-G、 ピッチ: 10.16 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 プラグインシステム: COMBICON PC 16 advanced、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

ピンコネクタパターンでのフィンガーセーフティの向上で、接続されていない時も高い安全性
プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能