有用な情報
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
産業用AI
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
BE-RT 8 - パス拡張
BE-RT 8
-
パス拡張
3049916
パス拡張、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護キャップ
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
120 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
130 °C
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 85 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 55 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3049916
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE4Z1X
GTIN
4046356164207
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.52 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.52 g
関税率
85389000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400