NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-WH
-
パッチケーブル
1698037
パッチケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、LSZH、白、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 12.5 m
製品の詳細
| 製品の種類 | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
| 製品シリーズ | RJ45 STANDARD CAT6A |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002)、 10 Gbps |
| 定格電圧(III/2) | 72 V |
| 通信媒体 | 銅 |
| 通信速度 | 10 Gbps |
| 幅 | 12 mm |
| 高さ | 14.8 mm |
| 長さ | 40 mm |
| 接続1 | |
| 寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
| 型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 8-極、 Ethernet |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002)、 10 Gbps |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 挿入力 | 30 N (信号用コンタクトあたり) |
| 引抜き力 | 50 N (信号用コンタクトあたり) |
| サージ電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 部材 お問い合わせ先 | 真鍮 |
| 部材 コンタクト表面 | Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PC |
| 色 (ハウジング) | 白 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
| 接続 2 | |
| 寸法図 |
コネクタピン割当てプラグRJ45
|
| 型式 | RJ45 プラグ、 ストレート、 8-極、 Ethernet |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002)、 10 Gbps |
| 挿抜回数 | ≥ 750 |
| 挿入力 | 30 N (信号用コンタクトあたり) |
| 引抜き力 | 50 N (信号用コンタクトあたり) |
| サージ電圧カテゴリ | I |
| 汚染度 | 2 |
| 部材 お問い合わせ先 | 真鍮 |
| 部材 コンタクト表面 | Au |
| 部材 コンタクトキャリア | PC |
| 色 (ハウジング) | 白 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
| 導体の長さ | 12.5 m |
| イーサネット、タイプB、8極、CAT6A、LSZH [BC6A] | |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| ケーブルタイプ | イーサネット、タイプB、8極、CAT6A、LSZH [BC6A] |
| 電線構造 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1 mm |
| ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.3 mm |
| 外部シース素材 | LSZH |
| 外部シース、色 | 白 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PE |
| 単線、数量 | 8 |
| 単線、接続サイズ[AWG] | 26 |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.70 mm |
| 光シールドカバー | 70 % |
| 絶縁抵抗 | ≥ 5000 MΩ*km |
| ループ抵抗 | ≤ 148.00 Ω/km |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 8 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 52 mm |
| 終端付近でのクロストーク減衰(NEXT) | 75 dB (1 MHz時) |
| 66.3 dB (4 MHz時) | |
| 60.3 dB (10 MHz時) | |
| 57.2 dB (16 MHz時) | |
| 55.8 dB (20 MHz時) | |
| 52.9 dB (31.25 MHz時) | |
| 48.4 dB (62.5 MHz時) | |
| 45.3 dB (100 MHz時) | |
| 40.8 dB (200 MHz時) | |
| 38.1 dB (300 MHz時) | |
| 36.3 dB (400 MHz時) | |
| 34.8 dB (500 MHz時) | |
| 電力和近端漏話減衰(PSNEXT) | 72.3 dB (1 MHz時) |
| 63.3 dB (4 MHz時) | |
| 58.8 dB (8 MHz時) | |
| 57.3 dB (10 MHz時) | |
| 54.2 dB (16 MHz時) | |
| 52.8 dB (20 MHz時) | |
| 51.3 dB (25 MHz時) | |
| 49.9 dB (31.25 MHz時) | |
| 45.4 dB (62.5 MHz時) | |
| 42.3 dB (100 MHz時) | |
| 37.8 dB (200 MHz時) | |
| 35.1 dB (300 MHz時) | |
| 33.3 dB (400 MHz時) | |
| 31.8 dB (500 MHz時) | |
| 反射減衰量(RL) | 20 dB (1 MHz時) |
| 23 dB (4 MHz時) | |
| 24.5 dB (8 MHz時) | |
| 25 dB (10 MHz時) | |
| 25 dB (16 MHz時) | |
| 25 dB (20 MHz時) | |
| 24.2 dB (25 MHz時) | |
| 23.3 dB (31.25 MHz時) | |
| 20.7 dB (62.5 MHz時) | |
| 19 dB (100 MHz時) | |
| 16.4 dB (200 MHz時) | |
| 15.6 dB (300 MHz時) | |
| 15.6 dB (400 MHz時) | |
| 15.6 dB (500 MHz時) | |
| シールド減衰 | 3.1 dB (1 MHz時) |
| 5.7 dB (4 MHz時) | |
| 8.9 dB (10 MHz時) | |
| 11.2 dB (16 MHz時) | |
| 12.6 dB (20 MHz時) | |
| 15.8 dB (31.25 MHz時) | |
| 22.5 dB (62.5 MHz時) | |
| 28.7 dB (100 MHz時) | |
| 41.4 dB (200 MHz時) | |
| 51.4 dB (300 MHz時) | |
| 60.1 dB (400 MHz時) | |
| 67.9 dB (500 MHz時) | |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1/2に準拠 |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲温度(設置時) | 0 °C ... 60 °C |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | 0 °C ... 40 °C |
| 難燃性 | IEC 60332-1-2 |
| アイテム番号 | 1698037 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | ABNABH |
| GTIN | 4067923263444 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 660.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 660.6 g |
| 関税率 | 85444210 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
特長
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送