NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-RD
-
パッチケーブル
1697685
パッチケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、LSZH、赤、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 12.5 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送