NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC-GR - パッチケーブル
1523690

パッチケーブル、Ethernet CAT5 CAT5 (1 Gbps)、8-極、LSZH、緑、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 10 m

製品の詳細









互換性のある製品


特長

オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
最大1 Gbps(CAT5)の高速データ伝送