NBC-R4ACS/8,0-94F/OE - ネットワークケーブル
1500353

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 片側フリー、ケーブル長: 8 m

製品の詳細









互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
柔軟な設置用のPVCケーブル
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送