NBC-R4ACS/30,0-94F/R4ACS - パッチケーブル
1586505

パッチケーブル、CAT6A、4ペア、シールド付き、両側にモールド成型RJ45コネクタ組立済み、保護等級IP20、外装シース材:PUR、長さ:30 m

製品の詳細









互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
移動アプリケーション(屈曲)用PURケーブル
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大1 Gbps(CAT5)の高速データ伝送
最大10 Gbps(CAT6A)の未来志向型の高速データ伝送