NBC-R4ACS/2,5-93M/R4ACS - パッチケーブル
1741259

パッチケーブル、PROFINET CAT5 (100 Mbps)、4-極、PUR/PVC ハロゲンフリー、緑RAL 6018、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 2.5 m

製品の詳細









互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
移動アプリケーション(屈曲)用PURケーブル
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大100 Mbps(CAT5)の高速データ伝送