UL Listed
認証ID: E335024-V1S7| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
cUL Listed
認証ID: E335024-V1S7| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
パッチケーブル CAT5 (100 Mbps) (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、緑RAL 6018、プラグ ストレート RJ45 / IP20、上 プラグ 右 RJ45 / IP20、ケーブル長: 0.5 m
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||