VMT 7015 KMT - パネル型PC
1029101

パネル型PC、 38.1 cm / 15"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、1024 x 768 ピクセル (XGA)、1,620万色、 Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz、 1x COM (RS-232)、 USB 2.0x4、(前面にIP65のカバー付きUSBx1(ソフトウェアで無効化可能))、 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45、 Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language、 ユーザーソフトウェアなし。

製品の詳細