VMT 3008 - パネル型PC
2913852

IP65の構成可能型IPC。タッチスクリーン、8インチディスプレイ、密閉型ハウジング付き。構成可能: メインメモリ、OSなど。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

完全に密閉されたIP65のハウジング
エネルギー効率のよいIntel® ATOM™プロセッサ
ファンレス設計
Gigabit EthernetまたはWLANで最適なネットワーク接続
拡張温度設定
幅広いアクセサリのラインアップ