VMT 300X EXT PS - 電源
VMT 300X EXT PS
-
電源
2913881
アクセサリ、IP65ハウジング内のIPC用外部電源
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
入力データ
入力電圧範囲
96 V AC ... 264 V AC
AC入力電圧範囲
96 V AC ... 264 V AC
AC入力周波数範囲
47 Hz ... 63 Hz
出力データ
定格出力電圧
24 V
出力電力
72 W
接続データ
出力
接続方法
COMBICONコネクタ
製品特性
製品の種類
電源
販売用データ
アイテム番号
2913881
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRBBAZ
GTIN
4046356545068
1個あたりの重量(梱包を含む)
780.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
500 g
関税率
85044030
生産国
原産国に関する情報は納品時にご確認いただけます。
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ