Designline PPC15M 2000は15" LEDタッチスクリーン付きのVESA搭載IP65産業用PCです。Intel® Celeron® 2980Uを装備。柔軟性のあるファンレス仕様のVESA取付けスキームでDesignline PPC15M 2000は幅広いアプリケーションに理想的に対応します。コンフィグレーション可能なCOMポートでシリアルのレガシーデバイスにも接続できます。Designline PPC15M 2000には、産業用製品に求められる堅牢な特性とともに最新の人間工学に基づいた設計も組み込まれてます。
DL PPC15M 2000
-
パネル型PC
1107937
IP65完全対応、VESA搭載、LEDバックライトによる15インチLCDディスプレイおよび容量性マルチタッチタッチスクリーンを接続したファンレス産業用PC。Intel® Celeron® 2980Uとコンフィグレーション可能なRAM、大容量記憶装置、OSのオプション。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
互換性のある製品
特長
完全IP65
最新の人間工学仕様
マルチタッチスクリーン
ワイドスクリーンディスプレイ
Intel® HDグラフィックス
VESA取付け
設定可能
ファンレス設計
LEDバックライト
メンテナンスが簡単
Intel® Celeron® 2980Uプロセッサ
拡張温度設定