有用な情報
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
BL2 PPC7 1201 - パネル型PC
BL2 PPC7 1201
-
パネル型PC
1139137
7インチ画面のIP65パネル型PC(PPC)、Intel® Celeron® N3350プロセッサ、4 GBのRAM搭載。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パネル型PC
コンピュータデータ
プロセッサ
Intel® Celeron® N3350
OS
OSなし
メモリ
4 GB DDR3 SODIMM
データストレージ
データストレージなし
冷却
パッシブ
ディスプレイ
ディスプレイタイプ
17.8 cm / 7"-TFT
スクリーンの解像度
1024 x 600 ピクセル (WVGA)、 7インチTFT
タッチテクノロジ
投影型容量式(PCAP)
ディスプレイ照明タイプ
LED
輝度
300 cd/m² 通常時(調整可能)
MTBF
> 20000 h
カラースペクトラム
1,620万色
読取り角度、下
10ポイントタッチ
電気特性
バッテリの寿命
5年(通常時)
電源
電源
24 V DC ±20 %
最大消費電流
1.07 A
リアルタイムクロック
リアルタイムクロック
あり(背面にバッテリ)
接続データ
電源
接続方法
ネジ接続
単線接続サイズ
0.14 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ/撚線
0.14 mm² ... 1.5 mm²
接続電線サイズ AWG
28 ... 16
剥き線長さ
7 mm
インターフェース
インターフェース
1x COM (RS-232)
1x USB 2.0
2x USB 3.0
2x COM (RS-232/422/485)
監視出力
1x HDMI
ネットワーク
2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45
LANチップセット
Intel® I211-AT
寸法
外形寸法
幅 / 高さ / 奥行き
196 mm / 134 mm / 48 mm
取付け寸法
幅 / 高さ / 取付け奥行き
186 mm / 124 mm / (パネル口は7インチディスプレイ用)
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65(前面)、IP20(背面)
使用周囲温度
-5 °C ... 50 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-20 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
10 % ... 90 % (結露なし)
許容湿度(保管時/移動時)
10 % ... 90 % (結露なし)
衝撃
20g、11 ms(IEC 60068-2-27に準拠)
振動(動作)
DIN EN 60068-2-6
取付け
取付けタイプ
パネル加工図またはVESA取付け
販売用データ
アイテム番号
1139137
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRBABB
GTIN
4063151086329
1個あたりの重量(梱包を含む)
1,870 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1,280 g
関税率
84714100
生産国
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19200103
ECLASS-15.0
19200103
ETIM
ETIM 9.0
EC001414
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211500
認証
IECEE CBスキーム
認証ID: US-36011-UL
cULus Listed
認証ID: E238705
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS-NO: 110-71-4)
Lead titanium trioxide
(CAS-NO: 12060-00-3)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
BL2 X100 500GB 2.5 HDD
-
メモリ
1185771
VISU+ IPC UPGRADE
-
表示ソフトウェア
1310994
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC
-
DC/DCコンバータ
1046800
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT
-
DC/DCコンバータ
2910119
MC 1,5/ 2-STF-3,81
-
プリント基板用コネクタ
1827703
FMC 1,5/ 2-STF-3,81
-
プリント基板用コネクタ
1748354
製品 ヘルプ