BL2 PPC 9100
-
パネル型PC
1105783
IP66、ファンレス産業用パネル型PC(PPC)、投影型静電容量方式(PCAP)タッチスクリーンおよびRAM 8 GBおよびM.2大容量記憶装置付きの高性能Intel® Core™ i7-6600Uプロセッサを搭載。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | パネル型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Core™ i7-6600U |
| OS | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| メモリ | 8 GB DDR3 |
| データストレージ | M.2 SSD |
| 冷却 | パッシブ |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| ディスプレイ形式 | 16:9 |
| タッチテクノロジ | 投影型容量式(PCAP) |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 構成により異なる |
| MTBF | 50000 h |
| ユーザーソフトウェア | ユーザーソフトウェアなし |
| Visu+ |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| インターフェース | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 監視出力 | 2x DisplayPort |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I210-AT |
| 寸法のメモ | 寸法はユーザーマニュアルに記載 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66(前面)、IP20(背面) |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 75 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 90 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 90 % (結露なし) |
| 衝撃 | 20g、11 ms(IEC 60068-2-27に準拠) |
| 振動(動作) | 正弦波で2grms、5~500 Hz、1 h/軸(壁面取付け、SSD動作)、EN 60068-2-6に準拠 正弦波で0.5grms、5~500 Hz、1 h/軸(壁面取付け、HDD動作)、EN 60068-2-6に準拠 |
| 取付けタイプ | 前面取付け |
| アイテム番号 | 1105783 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBABB |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 450 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 9,999 g |
| 関税率 | 84714100 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-NO: 872-50-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-NO: 71868-10-5) | |
互換性のある製品
-
-
DP TO DVI ADPTR - アダプタ 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - メモリ 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - メモリ 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - メモリ 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - メモリ 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - メモリ 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - メモリ 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - 表示ソフトウェア 1310994