BL2 PPC 2000
-
パネル型PC
2404846
IP65、抵抗膜式タッチスクリーン付きファンレスの産業用パネル型PC(PPC)、省電力のIntel®Pentium®クアッドコアプロセッサN4200搭載、8GB RAM、M.2大容量記憶装置、オープンミニPCIe、オプションの無線接続。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 製品の種類 | パネル型PC |
| コンピュータデータ | |
| プロセッサ | Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz |
| OS | OSなし |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| メモリ | 8 GB DDR3 SODIMM |
| データストレージ | データストレージなし |
| M.2 SSD、128 GB | |
| 冷却 | パッシブ |
| 光学式ドライブ | なし |
| ディスプレイ | |
| ディスプレイタイプ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| スクリーンの解像度 | 1280 x 1024 ピクセル (SXGA)、 17"-TFT |
| 1024 x 768 ピクセル (XGA)、 12.1"- / 15"-TFT | |
| ディスプレイ形式 | 4:3 |
| タッチテクノロジ | アナログ抵抗式(ポリエステル) |
| ディスプレイ照明タイプ | LED |
| 輝度 | 構成により異なる |
| MTBF | 50000 h |
| カラースペクトラム | 構成により異なる |
| ユーザーソフトウェア | ユーザーソフトウェアなし |
| Visu+ |
| バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
| 電源 | |
| 電源 | 24 V DC ±20 % |
| リアルタイムクロック | |
| リアルタイムクロック | あり(背面にバッテリ) |
| インターフェース | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 監視出力 | 2x DisplayPort |
| ネットワーク | 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps)、RJ45 |
| LANチップセット | Intel® I210-AT |
| 寸法のメモ | 寸法はユーザーマニュアルに記載 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65(前面)、IP20(背面) |
| 使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g、11 ms、 IEC 60068-2-27に準拠 |
| 振動(動作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 適合/認証 | |
| UL、米国 / カナダ | UL 61010-2-201 |
| 取付けタイプ | 前面取付け |
| アイテム番号 | 2404846 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRBABB |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 8,043 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 6,951 g |
| 関税率 | 84714100 |
| 生産国 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-NO: 110-71-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
互換性のある製品
-
DP TO VGA ADPTR - アダプタ 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - アダプタ 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 接続ケーブル 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - メモリ 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - メモリ 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - メモリ 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - メモリ 2404869
-
TOUCH PEN - タッチペン 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - 取付けブラケット 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - 表示ソフトウェア 1310994